På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Funktion | Kontraventil |
| Justeringstype | Ikke tilgængelig |
| Hulrum | Inlineforbindelse |
| Qmax-ventiler [l/min] | 70 |
| Produktfamilie | RV-10 |
| Sprængningstryk [bar] | 0,2 |
| Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 70 |
| Nom. størrelse | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Tomme |
| Design | Rørledning |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.