Retningsbestemt tallerkenventil WV1000
BIERI's retningsbestemte tallerkenventiler fra WVH-WV1000-6B-serien er direkte virkende, lækagetætte ventiler, der er velegnet til et trykområde på op til 1000 bar og flowhastigheder på op til 25 l/min. Størrelse 6B efter BIERI-standard.
Driftstryk | Op til 1.000 bar |
Maks. flowhastighed | 25 l/min. |
Nominel størrelse | Størrelse 6 Bieri-standard |
SKU
læs mere ...
GP_1000462288
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Retningsbestemt tallerkenventil WV1000
|
WV1000-6B-2/2-E2-24-V-C*00
Materialenummer 4639646
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-E4-24-V-C*00
Materialenummer 4648056
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE2-24-V-C*00
Materialenummer 4648060
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE4-24-V-C*00
Materialenummer 4648061
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
BA WV1000 000 01 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.62 MB)