Retningsbestemte tallerkenventiler WVM-6I-R, positionsovervågede
Serien WVM-6I-R, positionsovervåget, består af direkte virkende, lækagetætte magnetretningsventiler, der er velegnet til høje belastningscyklusser. Takket være positionsovervågningen kan der opnås en højere diagnostisk dækning af hele systemet, som muliggør brug i styreenheder af højere kategorier.
Driftstryk | Op til 500 bar |
Maks. flowhastighed | 12 l/min. |
Nominel størrelse | Størrelse 6 ISO |
SKU
læs mere ...
GP_1000422251
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Retningsbestemte tallerkenventiler WVM-6I-R, positionsovervågede
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
BA WVM 6I R 001 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.91 MB)