Søgeresultater for: 'Tilslutninger (på væskesiden)'
2
Resultater
i kategorien
Produkter
Modul
<p>SMU 1200 SensorMonitoring Unit er en displayenhed til HYDAC's væskesensorer, som er beregnet til visning og lagring af de målte data. Følgende kombinationer af væskesensorer kan tilsluttes direkte: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 og AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 og AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Enkel installation parallelt med kundesystemet (HydacSensor Interface HSI til SMU 1200, overførsel af sensorens egne analoge og omskifterudgange)</li><li> Enkel installation ved hjælp af den magnetiske holder eller DIN-skinner</li><li>Høj beskyttelsesklasse IP67, installation i et omskifterkabinet er ikke nødvendig</li><li> Plug&work-enhed inklusive det 5 m lange tilslutningskabel, der er nødvendigt for direkte tilslutning af sensorerne (sensortilslutninger via M12x1 han-stik, ingen programmering nødvendig)</li><li> Visning af måledata på stor visningsskærm</li><li> Enkel tastaturbetjening</li><li> Data gemmes i SMU'en med et dato- og tidsstempel</li><li> De målte værdier kan læses fra den medfølgende standard USB-stik eller via USB-masterporten</li><li> Enkel databehandling og dataevaluering ved hjælp af MS-Excel eller Hydac FluidMonitoring Software FluMoS</li><li> Programmet genstarter uafhængigt, når spændingen er genoprettet; intet tab af måledata</li></ul>
Modul
<p>FluidMonitoring Software FluMoS Professional er en software for indlæsning, visning og redigering af data fra HYDAC væskesensorer. Det tillader samtidig tilslutning af 16 sensorer. FluMoS Professional kan benyttes med sensorer med HSI interface (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) og sensorer uden (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Parameterisering af enhed via sensordialog</p></li><li><p>Tabel- og grafisk online beskrivelse af målte værdier på PC</p></li><li><p>Lagring af logfiler på harddisk</p></li><li><p>Visning af logfler fra harddisk/floppy disk og backup som grafikfil</p></li><li><p>Behandling af gemte logfiler, f.eks. i Microsoft Excel</p></li><li><p>Opdatering til nye udgivelser over internet</p></li><li><p>Support på email</p></li><li><p>Meget nemt at bruge</p></li><li><p>Fjernovervågning af sensormåleværdier</p></li><li><p>Tilstandsbaseret vedligeholdelse</p></li></ul><p>FluMoS Light version tilgængelig med reduceret omfang af funktioner.</p>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter