-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
pmax | 210 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | ISO-Flansch |
Anschlussgröße | 38 |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
weitere Merkmale | DB=VA gemäß Mercedes-Benz |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(1.34 MB)
FMND Umschaltbare Leitungsfilter (auch nach DIN 24550)
Produktprospekt
DE
(0.94 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.5 MB)