-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
pmax | 0,0 |
---|---|
Filtermaterial | P=Papiervlies |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | UE=Unterdruckmanometer |
Bypass | 0,2 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste
EN
(0.61 MB)