MFX BN/HC 200 G C 10 W 0.0 /-B3.5

Materialnummer
1298405
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
pmax 50
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Bypass 3,5 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFX Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(1.03 MB)

MFX Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)

MFX Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(0 MB)

MFX Inline Filter
Produktprospekt EN

(0 MB)