-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 2596365 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbezeichnung | DB08A-01-C-N-500V335 |
Nenngröße | 8 |
Einstelldruckbereich [bar] | 20 - 345 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 5 - 345 |
Produktfamilie | DB08A |
Qmax Ventile [l/min] | 38 |
Einbauraum | FC08-2 |
Verstellart | Tool |
Funktion | Druckbegrenzungsventil |
Einstelldruck [bar] | 231 |
Variante | Standard |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB08A-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt
DE
(0.26 MB)
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktprospekt
EN
(0.26 MB)