-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 2610324 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DB06C-01-C-N-300V |
Nenngröße | 6 |
Einstelldruckbereich [bar] | 20 - 210 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 20 - 350 |
Produktfamilie | DB06C |
Qmax Ventile [l/min] | 20 |
Einbauraum | FC06-2 |
Verstellart | Tool |
Funktion | Druckbegrenzungsventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Standard |
Zusatzfunktion | keine |