-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRS 3 S 32 PP ST M BL/ZN |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 15 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 3 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3045655 HRS 3 A 32 PP ST M BLZN DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3045655 HRS 3 A 32 PP ST M BLZN EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3045655 HRS 3 A 32 PP ST M BLZN EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)