-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRGS 4 S 60,3 PA ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 40 Nm |
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -40 bis +120 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)