-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 3046436 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHN-Rp1/2-2233-AE.24-240V-NC |
Bauart Kugelhahn | KHN |
Nennweite DN | 16 |
Anschlussart Kugelhahn | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Rp |
Norm | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Messing |
Werkstoff Kennnziffer | Messing-Messing-PTFE-PTFE |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Ausführung Schalthebel | ohne |
Schlüsselweite | ohne Angabe |
Nenndruck [bar] | 40 |
Nenndruck [Mpa] | 4 |
Nenndruck [Psi] | 580 |
Betätigung | elektrischer Antrieb |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Edelstahl Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.26 MB)