-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 3064082 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | WK08Y-60M-C-N-0 |
Nenngröße | 8 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 19 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 19 |
Spule | ohne Spule |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Steckerart | ohne Spule |
Produktfamilie | WK08Y |
Qmax Ventile [l/min] | 19 |
Einbauraum | FC08-4 |
Magnetspulenausführung | 40-1836 |
Ventil-Baureihe | WK08Y-60 |
Betätigung | Magnetisch |
Funktion | 4/2-Wegeventil |
Nothandbetätigung | ja |
Variante | Sondereinbauraum |
Art Nothandbetätigung | Druck-Nothand |
Variante | red. Durchflusswiderstand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt
DE
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt
EN
(0.41 MB)
Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt
DE
(0.68 MB)
Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt
DE
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)