-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRES 4 SV 50 PP ST M ZN |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 30 Nm |
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3070964 HRES 4 AV 50 PP ST M ZN DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3070964 HRES 4 AV 50 PP ST M ZN EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3070964 HRES 4 AV 50 PP ST M ZN EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)