-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
ISO Code Format | 2=ISO4406:1999; SAE AS 4059(D) |
---|---|
Gehäuse | 1=Für tragbaren Einsatz |
Medium | 0=Für Standard-Mineralöle |
Optionen | 4=Mit integrierter Pumpe |
Versorgungsspannung Netzteil | N=240VAC/50Hz/UK |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3083464 FCU2210 4 N DE
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
3083464 FCU2210 4 N EN
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
3083464 FCU2210 4 N EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)
Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)
Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)