SBO100-2E1/342U1-100AB

Materialnummer
3108256
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Vorzugstyp ja
Material- Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material- Membran NBR
Material-Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Nennvolumen 2 - 0
Anschlußart (Fluid) Innen- und Außengewinde
Vorfülldruck einstellbar Ja
Baureihe SBO100

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SBO Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.17 MB)

SBO Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.79 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.79 MB)

Hydro Membranspeicher SBO
Produktprospekt DE

(0.53 MB)

Diaphragm Accumulators
Produktprospekt EN

(0.66 MB)