SK350-60/2112U-350AAJ-AAE-25

Materialnummer
3123616
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Vorzugstyp nein
Kolbendurchmesser 250 - 0
Überwachungseinrichtung keine Überwachungseinrichtung
Material- Zyl. Mantel, Deckel C-Stahl
Material- Dicht.+Kolbendicht. NBR20
Material- Kolben Aluminium
Nennvolumen 60 - 0
Kolbenbauform 3,5 m/s (Kolben 2)
Baureihe 350

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.22 MB)

SK Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.5 MB)

SK Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.5 MB)

Hydro Kolbenspeicher SK
Produktprospekt DE

(1.47 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
Produktprospekt EN

(1.54 MB)

Hydro-Kolbenspeicher SK Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

Hydraulic Piston Accumulators High Pressure
Produktprospekt EN

(0.3 MB)