-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 3132862 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | vorgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | WS08Y-30-C-N-24DG |
Nenngröße | 8 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 2 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 2 - 38 |
Spule | 24 V DC |
Druckbereich P [bar] | 5 - 350 |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Produktfamilie | WS08Y |
Qmax Ventile [l/min] | 30 |
Einbauraum | FC08-2 |
Magnetspulenausführung | 40-1836 |
Ventil-Baureihe | WS08Y-30 |
Betätigung | Magnetisch |
Funktion | 2/2-Wegeventil |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | mit Sieb |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Variante | mit Sieb |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WS08Y-30 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt
DE
(0.31 MB)
WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt
EN
(0.29 MB)
Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt
DE
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt
EN
(0.41 MB)
Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt
DE
(0.68 MB)
Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt
DE
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)