-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 3253920 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | RV08A-51-C-N-290 |
Nenngröße | 8 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 38 |
Öffnungsdruck [bar] | 20 |
Produktfamilie | RV08A |
Qmax Ventile [l/min] | 38 |
Einbauraum | FC08-2 |
Verstellart | Not available |
Funktion | Rückschlagventil |
Variante | Kegelkolbenausführung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV08A-51 Rückschlagventil
Produktprospekt
DE
(0.3 MB)
RV08A-51 Check Valve
Produktprospekt
EN
(0.28 MB)