-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Baureihe CX | 2/2-Wege |
Schaltfunktion CX | NC |
Nenndruck - CX | 0 - 64 bar |
Nennweite DN CX | 25 |
Anschlussgröße CX | G 3/4 |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 12,3 |
Spannung Haupt-Magnet [V] | 24V DC |
Leistungsaufnahme [W] | 77 |
elektr. Anschluss Hauptmagnet | mit GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Dichtung statisch | FPM |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Ventilsitzdichtung | FPM |
Typenbezeichnung CX | CX04 ( 2/2 - D ) |
Haltewinkel CX | ohne Haltewinkel |
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 bis CX05 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(1 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)