CX07 -2/2-F/C-2/15/120/012

Materialnummer
3438995
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Baureihe CX 2/2-Wege
Schaltfunktion CX NC
Nenndruck - CX 0 - 120 bar
Nennweite DN CX 15
Anschlussgröße CX G 1/2
Gehäusewerkstoff CX Messing
Dichtung statisch FPM
Dichtung dynamisch PTFE
Ventilsitzdichtung PTFE
Typenbezeichnung CX CX07 ( 2/2 - F )
Haltewinkel CX ohne Haltewinkel
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX06 bis CX08 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.86 MB)

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)