-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
ISO Code Format | 1=ISO4406:(1991); NAS 1638 |
---|---|
Gehäuse | 1=Für tragbaren Einsatz |
Medium | 0=Für Standard-Mineralöle |
Optionen | 1=Standard,ohne Optionen |
Versorgungsspannung Netzteil | M=230VAC/50Hz/Europa |
Norm | EN 61326-1:2013 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
349477 FCU2110 1 M DE
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
349477 FCU2110 1 M EN
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
349477 FCU2110 1 M EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)
Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)
Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)