-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Bauart | Plattenaufbau |
---|---|
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | vorgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 10 |
Einstelldruckbereich [bar] | 3,5 - 210 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 3.5 - 350 |
Produktfamilie | VP-DBP10 |
Qmax Ventile [l/min] | 400 |
Einbauraum | ISO 6264-08-13-*-97 |
Verstellart | Tool |
Funktion | Druckbegrenzungsventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Standard |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VP-DBP10 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)
Industrieventile
Produktprospekt
DE
(40.65 MB)
Industrial Valves
Produktprospekt
EN
(34.8 MB)