Blase 50L*M50x1,5/VG5 NBR20/1.4571(komp*

Materialnummer
356025
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Vorzugstyp nein
Blasenüberwachung keine
Volumen SB 50
Material- Blase NBR
Material- Gasventilkörper Edelstahl (NIRO)*
Material- Blase NBR-Standard