-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße | 45=45 l/min |
---|---|
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Ausführung | 2=mobil |
Spannung | H=440V-60Hz-3Ph |
Filterbaugröße | 10=OLF-10 Toploader(FAM25/45) |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Heizer | H=Heizer |
Messtechnische Ausrüstung | A=AquaSensor |
Ergänzende Angaben | Viton |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3649383 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 V DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3649383 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 V EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3649383 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 V EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)