-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Bauart | Rohrleitung |
---|---|
Einbauart | Zoll |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 12 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 160 |
Öffnungsdruck [bar] | 4 |
Produktfamilie | RV-12 |
Qmax Ventile [l/min] | 160 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Not available |
Funktion | Rückschlagventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)