-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße | 25=25 l/min |
---|---|
Betriebsmedium | X=HFD-Flüssigkeiten |
Ausführung | 2=mobil |
Spannung | A=400V-50Hz-3Ph |
Filterbaugröße | 10=OLF-10 Toploader(FAM25/45) |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Heizer | Z=ohne Heizer |
Messtechnische Ausrüstung | A=AquaSensor |
Ergänzende Angaben | keine |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3796508 FAM 25 X 2 A 10 R Z C1 A 4 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3796508 FAM 25 X 2 A 10 R Z C1 A 4 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3796508 FAM 25 X 2 A 10 R Z C1 A 4 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)