PVV103-1-32FHRMAPCLS003-2500 *

Materialnummer
3799951
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße PVV103-1
Druckbereich 20-250
Fördervolumen 32
Drehrichtung rechtsdrehend
Anbauflansch ISO Anbaublansch Ø100 4-Loch
Welle ISO Passfederwelle Ø25mm
Dichtungen NBR
Regler 2-st.Druckverst.1St.eingest.
Position Anschlüsse 1 radial