-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße | 95=95 l/min |
---|---|
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Ausführung | 2=mobil |
Spannung | H=440V-60Hz-3Ph |
Filterbaugröße | 26=OFU2600(FAM-60/75/95) |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Heizer | H=Heizer |
Messtechnische Ausrüstung | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Ergänzende Angaben | keine |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3840856 FAM 95 M 2 H 26 R H C1 AC1 4 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3840856 FAM 95 M 2 H 26 R H C1 AC1 4 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3840856 FAM 95 M 2 H 26 R H C1 AC1 4 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)