-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 4040585 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHZF6-32-1112-12X-A-M14 |
Bauart Kugelhahn | KHZF6 |
Nennweite DN | 25 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-NBR |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 420 |
Nenndruck [Mpa] | 42 |
Nenndruck [Psi] | 6000 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |