-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Vorfilter | ohne |
---|---|
Size | 1 IX-Element, ~2,2l/min |
Type | Stationär |
type of pump | Zahnradpumpe mit Motor |
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
Verschmutzungsanzeige | VM 2 BM.1 |
Measurement equipment | ohne |
Ergänzende Angaben | ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4108320 IXU 1 S G A Z BM Z DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4108320 IXU 1 S G A Z BM Z EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4108320 IXU 1 S G A Z BM Z EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)