-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 12 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430628-HRZ-4-A-269-269-PP-ST-M-BL-DE.jpg)
430628 HRZ 4 A 269 269 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430628-HRZ-4-A-269-269-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430628 HRZ 4 A 269 269 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430628-HRZ-4-A-269-269-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430628 HRZ 4 A 269 269 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)