-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Vorfilter | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Size | 4 IX-Elemente, ~8,9l/min |
Type | Mobil |
type of pump | Zahnradpumpe mit Motor |
Spannung | 415V-50Hz-3Ph |
Verschmutzungsanzeige | VM 2 C.0 |
Measurement equipment | ohne |
Ergänzende Angaben | D-Schlauch mit Gewinde 5m |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)