-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ABS (American Bureau of Shipin |
---|---|
Bauart FSA / FSK | FSA |
Nenngröße FSA/FSK | 127 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | FPM |
Flachdichtung / O-Ring | mit (Dichtung) |
Rohr Geometrie | Rund |
Rohr Werkstoff | Glas |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Anschlussstück FSA | Aluminium |
Werkstoff Rahmen FSA | Edelstahl |
Kontrastscheibe | Hydac mit Thermometer |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Oberflächenschutz | Edelstahl (Shr+Mutter) |
Nenndruck [bar] | 1 |
Nenndruck [MPa] | 0,1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)
Operating instruction FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)