-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße | PVV103-2 |
---|---|
Druckbereich | 20-250 |
Fördervolumen | 50 |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Anbauflansch | ISO Anbauflansch Ø125 4-Loch |
Welle | ISO Passfederwelle Ø32mm |
Dichtungen | NBR |
Regler | Druckregler |
Position Anschlüsse 1 | radial |