-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 705634 |
---|---|
Bauart | Rohrleitung |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DRV-06-30.1/0 |
Nenngröße | 6 |
Funktion | Drosselrückschlagventil |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 20 |
Öffnungsdruck [bar] | 0.5 |
Produktfamilie | DRV-06 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 20 |
Qmax Ventile [l/min] | 20 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Manual |
Variante | Edelstahl |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)