-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Messprinzip | Magnetostriktiv |
---|---|
Stablänge [mm] | 1000 |
Ausgangssignal | 0 .. 10 V |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Integrierter Temperatursensor | Nein |
Messbereich [mm] | 928 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0.7 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.69 MB)
HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0.76 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.75 MB)
HNT 1200 Niveaumessumformer
Branchenprospekt
DE
(0.7 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Branchenprospekt
EN
(0.69 MB)
HNT 1100 Niveaumessumformer
Branchenprospekt
DE
(0.76 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Branchenprospekt
EN
(0.75 MB)