Wegesitzventile WVM-6I-R stellungsüberwacht
Baureihe WVM-6I-R stellungsüberwacht besteht aus direktgesteuerten, sitzdichten Magnetwegeventilen, geeignet für hohe Lastzyklen. Dank der Stellungsüberwachung kann ein höherer Diagnosedeckungsgrad des Gesamtsystems erreicht werden, was den Einsatz in Steuerungen höherer Kategorie ermöglicht.
Betriebsdruck | bis 500 bar |
Max. Volumenstrom | 12 l/min |
Nenngrösse | NG 6 ISO |
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422251
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Wegesitzventile WVM-6I-R stellungsüberwacht
|
WVM-6I-3/2-Y-24-R0A-V-A*00
Material-Nr. 4344641
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-Y-24-RA-V-A*00
Material-Nr. 4344658
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-D-24-RA-V-A*00
Material-Nr. 4347427
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-D-24-R0A-V-A*00
Material-Nr. 4347455
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-Y-24-R0-V-A*00
Material-Nr. 4450863
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-D-24-R0-V-A*00
Material-Nr. 4450864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-R0A-V-A*00
Material-Nr. 4450885
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-RA-V-A*00
Material-Nr. 4450887
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-R0-V-A*00
Material-Nr. 4450892
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-R0A-V-A*00
Material-Nr. 4450893
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-RA-V-A*00
Material-Nr. 4450894
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-R0-V-A*00
Material-Nr. 4450895
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-R0A-V-A*00
Material-Nr. 4450896
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-RA-V-A*00
Material-Nr. 4450899
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-R0-V-A*00
Material-Nr. 4450900
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-R0A-V-A*00
Material-Nr. 4450901
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-RA-V-A*00
Material-Nr. 4450902
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-R0-V-A*00
Material-Nr. 4450903
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-R0-V-A*00
Material-Nr. 4560831
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-RA-V-A*00
Material-Nr. 4560832
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)
Technische Daten WVM-6l
Produktprospekt
DE
(0.88 MB)
BA WVM 6I R 001 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.91 MB)
BA WVM 6I R 001 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.91 MB)