Elementos Filter Systems

AM - Aquamicron

<div><p>La tecnología de los elementos de la serie Aquamicron (N5AM) se caracteriza por</p><ul><li>la gran capacidad de retención de la suciedad de las capas de fibra de vidrio utilizadas y</li><li>la gran capacidad de absorción de agua</li></ul><p>La estructura de fibra de vidrio y la disposición plegada de los elementos permiten un gran caudal y, por lo tanto, </p><ul><li>altas velocidades de limpieza gracias a la alta tasa de circulación, </li><li>un nivel de pureza constante a lo largo del ciclo del proceso con altas y bajas tasas de penetración </li><li>de la suciedad una baja diferencia de presión inicial.</li></ul></div><div><ul><li>Gran capacidad de retención de la suciedad</li><li> Mejora de la vida útil y la limpieza del aceite</li></ul><p> Los elementos de Aquamicron eliminan el agua mediante una reacción química. Este efecto no es reversible, es decir, el agua permanece atrapada en el elemento aunque la presión aumente.</p></div><div><ul><li>Capacidad de absorción de agua muy elevada</li><li>Capacidad de retención de suciedad muy elevada</li><li> Vida útil más larga y mayor pureza del aceite gracias a la filtración ultrafina</li></ul></div>
To product overview

DM - Dimicron

<div><p>La tecnología de los elementos de la serie Dimicron se caracteriza por una capacidad de captación de la suciedad elevada de las capas de fibra de vidrio utilizadas. La estructura de fibra de vidrio y la disposición plegada de los elementos permiten un gran caudal y, por lo tanto, </p><ul><li>altas velocidades de limpieza gracias a la alta tasa de circulación, </li><li>un nivel de pureza constante a lo largo del ciclo del proceso con altas y bajas tasas de penetración </li><li>de la suciedad una baja diferencia de presión inicial.</li></ul></div><div><ul><li>Gran capacidad de retención de la suciedad</li><li> Mejora de la vida útil y la limpieza del aceite</li></ul></div>
To product overview
HYDAC Express
We can't find products matching the selection.