Measuring instruments

Die SensorMonitoring Unit SMU 1100 ist eine Kleinststeuerung zur Anzeige und Speicherung von Messwertdaten in einem PC Netzwerk. Die Messwerte werden auf einer auswechselbaren MMC Speicherkarte gespeichert. Im Display werden alle Messwerte aller angeschlossenen Sensoren rollierend dargestellt. Folgende Sensoren können direkt angeschlossen werden:

  • ContaminationSensor CS 1000, CS 2000
  • AquaSensor AS 1000, AS 2000
  • Ölzustandssensor HYDACLab® HLB 1000
  • Verschmutzungsanzeige VL X GW
  • Einfacher Aufbau parallel zum Kundensystem
  • Hohe Schutzklasse, kein Schaltschrankbau erforderlich
  • Sensoranschlüsse über M12x1 Steckverbinder(kein Fachpersonal für die Montage erforderlich)
  • Keine Programmierung notwendig
  • Auslesen der Messwerte von der wechselbaren MMC Speicherkarte über Kartenleser
  • Einfache Datenverarbeitung und Datenauswertung mittels FluMoS oder MS-Excel
  • Weiterleitung der Messwerte über eine Ethernet Schnittstelle mittels OPC Server
  • Selbständiger Programmstart nach Spannungswiederkehr

Portable data recorders

Unsere Service-Geräte wurden speziell für den Einsatz im Service, in Instandhaltung und Labor sowie Inbetriebnahme entwickelt. Anschließbar sind alle gängigen Sensoren (z.B. Druck, Temperatur, Volumenstrom, Condition Monitoring, ...) mit verschiedensten Ausgangssignalen.

Bauserie

  • HMG 500
    Mobiles Low Cost Handmessgerät für einfache Messaufgaben.  
  • HMG 510
    Speziell zur Messwertanzeige von Condition Monitoring-Sensoren (SMART-Sensoren).  
  • HMG 2500
    Mobiles Handmessgerät zur Aufnahme und Speicherung von Messdaten.  
  • HMG 4000
    Leistungsstarkes mobiles Handmessgerät, mit 5,7" Farb-Touchscreen, zur Aufnahme und Speicherung von Messdaten.
To product overview

Clogging measuring instruments

To product overview

Measuring instruments for condition monitoring

To product overview
Shop By
Show all attributes
HYDAC Express
Page
Page

Downloads

3D CAD models can be found in the product tree at the according products
Category
Language
Search documents and data sheets here