Units & systems

Units & systems
HYDAC Aggregate und Systeme sichern die bedarfsgerechte Versorgung aller angeschlossenen Verbaucher - energieeffizient und leistungsstark!

Compact Aggregate
Hybox
Tankset
Längsverkettungssysteme
Zubehör Kleinaggregate

Fluid conditioning systems

HYDAC – Ihr zuverlässiger Partner für alle Fragen des Fluidmanagements. Bereits seit mehr als vier Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit Lösungen für Standzeitverlängerung und Komponentenschutz. Die Erhöhung der Verfügbarkeit Ihrer Hydraulik- und Schmiersysteme sowie reduzierte Stillstandszeiten sind unsere Hauptanliegen.

HYDAC liefert die Hydraulikfilter - SIE profitieren durch ...

  • HOHE BETRIEBSSICHERHEIT wegen stabiler Abscheidewerte
  • LANGE STANDZEITEN wegen hoher Schmutzaufnahme
  • SAUBERES FLUID AUCH IM KALTSTART wegen geringer Druckverluste
  • LANGE LEBENSZEIT wegen hoher Kollapsstabilität
  • GERINGE ELEMENT - ENTSORGUNGSKOSTEN durch Gewichtsreduzierung
  • LEICHTES HANDLING wegen geringem Gewicht
To product overview

Compact power units

Compact Aggregate sind die kompakteste Form der Hydraulikversorgung, mit minimalen Einbauabmessungen und hoher Flexibilität bei der Auslegung für den Kunden. Aufgrund kleiner Flanschmaße und der wahlweisen Bestückung mit Längsverkettungsmodulen kann das Aggregat optimal an jede Einbaulage angepasst und jederzeit um Funktionen erweitert werden. Je nach verfügbarem Bauraum kann die Steuerung direkt am Aggregat angeflanscht oder in der Nähe der Verbraucher als Einzelverkettung integriert werden.

Um die verschiedenen Anforderungen an Betriebsarten abzudecken, werden die Compact Aggregate in ebenso verschiedenen Bauformen angeboten. Es gibt Aggregate mit luftgekühltem Motor und Unterölmotor, eine Wasserkühlung ist optional ebenfalls bei einem Aggregat möglich.

To product overview

Hybox

Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat
  • Flexibles Ventilkonzept
  • Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke
  • Integration der Hydac ML-Serie möglich
  • Tankgröße: 20 - 400 l
  • max. Druck: 350 bar
  • max. Volumenstrom: 1- 60 l/min
  • Kurze Lieferzeit: <3 Tage
To product overview

Tank set

Als Systemlöser bietet HYDAC alles Zubehör, das für Funktion, Ergänzung, Nachrüstung, Aufrüstung, Optimierung und Instandhaltung sowie für die schnelle und schlüssige Montage fluidtechnischer Anlagen gebraucht wird.

Lieferumfang:

  • Tank (Alu)
  • Füße für den Tank (Alu)
  • Deckeldichtung
  • Deckel vorbereitet für Rücklauffilter, Belüftungsfilter und Pumpenträger
  • Rücklauffilter RF
  • Belüftungsfilter BFP
  • komplettes Schraubenset zum Montieren aller mitgelieferten Komponenten

Lieferbare Größen von Größe 6,5 l bis 70 l.

To product overview

Valve stacking systems

HYDAC Längsverkettungssysteme der Typenreihen L und ML sind aus einzelnen Modulen zusammengesetzte Steuerungen für ölhydraulische Anlagen in Parallelschaltung. Diese Systeme sind vorzugsweise zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck/Krafthalteaufgaben konzipiert. Auf einem Grundmodul können in beliebiger, der Steuerungsaufgabe entsprechender Reihenfolge Funktionsmodule mit Wege-Sitzventilen, Druck- und Sperrventilen sowie Druckschaltern kombiniert werden. Den Abschluss bildet ein Endmodul mit oder ohne Zusatzfunktionen. Unterschiedliche Grundmodule ermöglichen den Anbau an HYDAC Compact Aggregate oder mit Hilfe eines Rohranschlussmoduls an jede beliebige hydraulische Anlage. Aufgrund seiner Modulbauweise ermöglicht dieses System: hohe Flexibilität durch variable Modulanordnung, individuelle Lösung der Steuerungsprobleme, kleine Abmessungen und hohe Leistungsdichte, Leckagesicherheit und preisgünstige Steuerung durch Modulfertigung in Serie.
To product overview

Accesorios para grupos pequeños

<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div>Los accesorios originales y piezas de repuesto HYDAC garantizan una vida prolongada de los productos y un trabajo sin interrupciones. Para casi todos los grupos hay diferentes componentes como juntas, bobinas, herramientas, tornillos, etc.</div></div></div></div>
To product overview