La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
pmáx [bar] |
8 |
Material del filtro |
BN=Betamicron baja presión |
Grado de filtración |
10 |
Tipo de conexión |
Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión |
1 1/4 pulgadas |
Indicador de contaminación |
E=manómetro |
Bypass |
2 bar |
Material de la junta |
NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación |
0=sin conmutación |
Norma |
0=sin |
otras características |
0=sin más características |