Datos técnicos
pmáx [bar] | 10 |
---|---|
Material del filtro | MM=Mobilemicron |
Grado de filtración | 15 |
Tipo de conexión | CS=Cost Saving (RKM) |
Tamaño de conexión | 1 1/2 pulgadas |
Indicador de contaminación | F=presostato (presión dinám.) |
Bypass | 2,5 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | NR=válvula post-aspiradora |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
ES
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
ES
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto
ES
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto
EN
(5.25 MB)