La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Grado de filtración |
10 |
Bypass |
2 bar |
Material de la junta |
NBR=NBR (Perbunan) |
Material del filtro, elemento |
BN/HC=Betamicron baja presión |
Tamaño |
8.320 |
Tipo de elemento |
Elementos Betterfit |
Otras características elemento |
0=sin más características |