Datos técnicos
pmáx [bar] | 210 |
---|---|
Material del filtro | BN/HC=Betamicron baja presión |
Grado de filtración | 10 |
Tipo de conexión | Brida ISO |
Tamaño de conexión | 38 |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Conmutación | D=conmutación de asiento |
Norma | 1=según DIN 24550 |
otras características | L24=tensión lámpara 24V |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos
ES
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0.5 MB)