Datos técnicos
pmáx [bar] | 0.0 |
---|---|
Material del filtro | BN=Betamicron baja presión |
Grado de filtración | 3 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | Medida especial |
Indicador de contaminación | W=sin agujero para indicador |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | 0=sin junta |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
BF Breather Filter
Lista de repuestos
ES
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Lista de repuestos
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folleto de producto
ES
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folleto de producto
EN
(3.17 MB)