Datos técnicos
pmáx [bar] | 7 |
---|---|
Material del filtro | MM=Mobilemicron |
Grado de filtración | 15 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 1 pulgada |
Indicador de contaminación | R=manómetro, 2 colores |
Bypass | 2,5 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | NRF125=aspiración post. tamiz 125 µm |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
ES
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
ES
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto
ES
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto
EN
(5.25 MB)