Datos técnicos
pmáx [bar] | 40 |
---|---|
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
Grado de filtración | 3 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 1/2 pulgadas |
Indicador de contaminación | B=óptico |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
LPF Low Pressure Filter
Lista de repuestos
ES
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Lista de repuestos
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de repuestos
ES
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de repuestos
EN
(0.9 MB)