Datos técnicos
N° de material | 2610336 |
---|---|
Tipo de construcción | E |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | U |
Tipo de control | 2 |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | WS06ZR-30-C-N-0 |
Tamaño nominal | 6 |
Modo de funcionamiento | A |
F. prod. rango caudal [l/min] | 1.0 - 19.0 |
Rango de presión P [bar] | 5 - 350 |
Familia de productos | WS06ZR |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
2610336 WS06ZR 30 C N 0 ES
Información de producto
ES
(0.03 MB)