Datos técnicos
N° de material | 3046163 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | WK10H-01-C-N-0 |
Tamaño nominal | 10 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 23 |
Bobina | sin bobina |
Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de conector | sin bobina |
Familia de productos | WK10H |
Qmáx válvulas [l/min] | 23 |
Espacio de montaje | FC10-4 |
Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
Serie de válvulas | WK10H-01 |
Accionamiento | Magnético |
Función | Válvula direccional de 4/3 vías |
Accionamiento manual de emergencia | ninguno |
Variante | Estándar |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Folleto de producto
ES
(0.29 MB)
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Folleto de producto
EN
(0.29 MB)